Schneckengetriebe / zink (22700)

Schneckengetriebe / zink (22700)
· Wartungsfrei

· Gehäuse aus Zinkdruckguss

· Gehärtete Schnecke und Schneckenrad aus Stahl

· 4 verschiedene Übersetzungen

· Achsabstand 25 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22700-10-1
22700-10-2
22700-10-20
22700-10-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Selbsthemmung max. Abtriebsdrehmoment M
(Nm)
Getriebeübersetzung Gewicht (ERP)
(kg)

132.49 €

1 4 Arbeitstage mit Selbsthemmung21:10.3380

124.66 €

1 4 Arbeitstage ohne Selbsthemmung32:10.3211

125.99 €

1 4 Arbeitstage mit Selbsthemmung1520:10.3380

116.17 €

1 4 Arbeitstage mit Selbsthemmung1730:10.3330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Material Grundkörper Zink Benennung Schneckengetriebe
RoHS ja

Technischer Support