Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22700-12-1 |
22700-12-2 |
22700-12-4 |
22700-12-6 |
22700-12-13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selbsthemmung | max. Antriebs- drehmoment M (Nm) | max. Abtriebsdrehmoment M (Nm) | Getriebeübersetzung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Selbsthemmung | 4 | 2 | 1:1 | 0.0988 | ||
104.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | ohne Selbsthemmung | 3 | 2 | 2.5:1 | 0.0956 | ||
104.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Selbsthemmung | 3 | 2 | 4.33:1 | 0.0946 | ||
104.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Selbsthemmung | 2 | 3 | 6:1 | 0.0963 | ||
104.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | mit Selbsthemmung | 1 | 3 | 13:1 | 0.0972 |
Loading...
Material Komponente | Stahl | Material Grundkörper | Zink | Benennung | Schneckengetriebe |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | kompakt | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selbsthemmung
max. Antriebs- drehmoment M(Nm)
max. Abtriebsdrehmoment M(Nm)
Getriebeübersetzung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften