Gleitschiene / für rollenkette / polyethylen (22282)

Gleitschiene / für rollenkette / polyethylen (22282)
· Hohe Abrieb- und Verschleißfestigkeit

· Gute Gleiteigenschaften

· Gute Geräuschdämpfung

· Hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Chemikalien

· Verhindern unerwünschten Kettendurchhang

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22282-0611510X2000
22282-0622510X2000
22282-0812010X2000
22282-0812015X2000
22282-0812020X2000
22282-0823510X2000
22282-0823515X2000
22282-0823520X2000
22282-1012010X2000
22282-1012015X2000
22282-1012020X2000
22282-1024010X2000
22282-1212510X2000
22282-1212515X2000
22282-1212520X2000
22282-1224510X2000
22282-1614015X2000
22282-1614020X2000
22282-1624815X2000
22282-2014515X2000
22282-2025515X2000
22282-2416015X2000
22282-2427220X2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H=Höhe H1 B1 B=Breite Form ISO-Nr. Teilung Zoll E Teilung
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

28.47 €

1 4 Arbeitstage 101.55.415A06 B-13/8X7/32--0.2596

34.50 €

1 4 Arbeitstage 101.55.425B06 B-23/8X7/324.8-0.4400

30.50 €

1 4 Arbeitstage 102.27.420A08 B-11/2X5/16--0.3500

34.20 €

1 4 Arbeitstage 152.27.420A08 B-11/2X5/16--0.5210

27.88 €

1 4 Arbeitstage 202.27.420A08 B-11/2X5/16--0.6800

38.53 €

1 4 Arbeitstage 102.27.435B08 B-21/2X5/166.4-0.5800

44.01 €

1 4 Arbeitstage 152.27.435B08 B-21/2X5/166.4-0.9200

53.21 €

1 4 Arbeitstage 202.27.435B08 B-21/2X5/166.4-1.2600

29.04 €

1 4 Arbeitstage 102.69.320A10 B-15/8X3/8--0.3200

32.78 €

1 4 Arbeitstage 152.69.320A10 B-15/8X3/8--0.5000

37.67 €

1 4 Arbeitstage 202.69.320A10 B-15/8X3/8--0.7100

40.88 €

1 4 Arbeitstage 102.69.340B10 B-25/8X3/87.1-0.6400

31.05 €

1 4 Arbeitstage 102.411.325A12 B-13/4X7/16--0.4000

35.66 €

1 4 Arbeitstage 152.411.325A12 B-13/4X7/16--0.6400

40.82 €

1 4 Arbeitstage 202.411.325A12 B-13/4X7/16--0.8600

42.28 €

1 4 Arbeitstage 102.411.345B12 B-23/4X7/168.1-0.7600

44.01 €

1 4 Arbeitstage 153.51640A16 B-1--1X170.9000

51.18 €

1 4 Arbeitstage 203.51640A16 B-1--1X171.3500

51.18 €

1 4 Arbeitstage 153.51648B16 B-2-161X171.2000

46.30 €

1 4 Arbeitstage 154.21845A20 B-11 1/4X3/4--1.0900

55.20 €

1 4 Arbeitstage 154.21855B20 B-11 1/4X3/419-1.3400

54.36 €

1 4 Arbeitstage 155.52460A24 B-11 1/2X1--1.3600

79.07 €

1 4 Arbeitstage 205.52472B24 B-11 1/2X124-2.8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 2000 Farbe Grundkörper cumulusgrün Ausführung 1 für Rollenkette
Material Grundkörper Polyethylen Benennung Gleitschiene RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support