Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | B=Breite (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | Form | ISO-Nr. | Teilung Zoll | Passendes C-Profil | Teilung (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 2.2 | 17 | 17 | 7.4 | 20 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | C3 | - | 0.6300 | ||
34.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 2.2 | 11 | 20 | 7.4 | 24 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | C1 | - | 0.3000 | ||
38.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 2.2 | 17 | 21.2 | 7.4 | 20 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | C3 | - | 0.6600 | ||
36.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 2.6 | 17 | 17 | 9.3 | 20 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | C3 | - | 0.6600 | ||
41.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 2.6 | 17 | 25.7 | 9.3 | 20 | B | 10 B-2 | 5/8X3/8 | C3 | - | 0.6800 | ||
37.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 2.4 | 17 | 20 | 11.3 | 20 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | C3 | - | 0.6800 | ||
39.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 2.4 | 18 | 24 | 11.3 | 28 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | C5 | - | 0.7200 | ||
43.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 2.4 | 20 | 30.7 | 11.3 | 28 | B | 12 B-2 | 3/4X7/16 | C5 | - | 0.7600 | ||
39.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 3.5 | 18 | 24 | 16 | 28 | A | 16 B-1 | - | C5 | 1X17 | 0.5210 | ||
63.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 3.5 | 27 | 48 | 16 | 38 | B | 16 B-2 | - | C9 | 1X17 | 1.4400 | ||
42.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 4.2 | 18 | 28 | 18 | 28 | A | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | C5 | - | 0.7200 | ||
76.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 4.2 | 30 | 55 | 18 | 60 | B | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | C12 | - | 2.6000 | ||
57.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 5.5 | 30 | 33 | 24 | 38 | A | 24 B-1 | 1 1/2X1 | C9 | - | 2.2400 | ||
93.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 5.5 | 35 | 72 | 24 | 60 | B | 24 B-2 | 1 1/2X1 | C12 | - | 3.6800 |
Loading...
Ausführung | Umlenkprofile | L=Länge(mm) | 2000 | Farbe Grundkörper | Cumulusgrün |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Für rollenkette | Ausführung 2 | Für c-profil | Material Grundkörper | Polyethylen |
Benennung | Gleitschiene | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
B=Breite(mm)
B1(mm)
B2(mm)
Form
ISO-Nr.
Teilung Zoll
Passendes C-Profil
Teilung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften