C-profil / form C / stahl oder edelstahl (22282)

C-profil / form C / stahl oder edelstahl (22282)
· Verhindert Torsion in der Kettenführung

· Verhindern unerwünschten Kettendurchhang

· Gleitschiene kann sich in dem C-Profil ausdehnen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22282-10-01X2000
22282-10-03X2000
22282-10-05X2000
22282-10-09X2000
22282-10-12X2000
22282-10-101X2000
22282-10-103X2000
22282-10-105X2000
22282-10-109X2000
22282-10-112X2000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Material Grundkörper H2 B2 S A Oberfläche Grundkörper PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

29.04 €

1 4 Arbeitstage C1Stahl5.224117.5verzinktnein0.5300

27.02 €

1 4 Arbeitstage C3Stahl10201.510verzinktnein0.9200

44.85 €

1 4 Arbeitstage C5Stahl1228214verzinktnein1.5400

66.13 €

1 4 Arbeitstage C9Stahl18382.522verzinktnein2.9800

86.83 €

1 4 Arbeitstage C12Stahl20602.536verzinktnein4.3400

82.52 €

1 4 Arbeitstage C1Edelstahl5.224117.5-ja0.5600

98.05 €

1 4 Arbeitstage C3Edelstahl10201.510-ja0.9800

147.49 €

1 4 Arbeitstage C5Edelstahl1228214-ja1.7200

220.83 €

1 4 Arbeitstage C9Edelstahl18382.522-ja2.9500

309.67 €

1 4 Arbeitstage C12Edelstahl20602.536-ja4.3400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge 2000 Benennung C-Profil RoHS ja

Technischer Support