Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07221-08 |
07221-10 |
07221-12 |
07221-16 |
07221-20 |
07221-24 |
07221-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D3 | D2 | C | D4 | Tragkraft (N) | D1=Gewinde | M | H=Höhe | G=Gewinde / für Gewinde | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 17.2 | 3.6 | 8 | 10000 | M8 | 10 | 110 | M8 | 0.1134 | ||
6.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 21.3 | 4 | 8 | 16000 | M10 | 12 | 125 | M10 | 0.1950 | ||
7.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | 4 | 10 | 24000 | M12 | 15 | 125 | M12 | 0.2162 | ||
10.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22.5 | 30 | 4.5 | 10 | 44000 | M16 | 20 | 170 | M16 | 0.4168 | ||
17.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 33.7 | 5 | 12 | 69000 | M20 | 24 | 200 | M20 | 0.6081 | ||
26.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 42.4 | 5.6 | 12 | 100000 | M24 | 29 | 255 | M24 | 1.1200 | ||
37.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 51 | 6.3 | 16 | 158000 | M30 | 36 | 255 | M30 | 1.5050 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Spannschlossmutter | Farbe Grundkörper | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Gewinde | DIN | DIN 1478 | Produkttyp | Mutter |
Oberfläche Grundkörper | verzinkt | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D3
D2
C
D4
Tragkraft(N)
D1=Gewinde
M
H=Höhe
G=Gewinde / für Gewinde
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften