Spannschlossmutter DIN 1479 / stahl (07222)

Spannschlossmutter DIN 1479 / stahl (07222)
· Entsprechen den Vorgaben der Bauregelliste (BRL) A

· Mit Ü-Zeichen

· Rechts- und Linksgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07222-06
07222-08
07222-10
07222-12
07222-16
07222-20
07222-24
07222-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 Tragkraft
(N)
D1=Gewinde M Farbe Grundkörper H=Höhe G=Gewinde / für Gewinde SW=Schlüsselweite Gewicht (ERP)
(kg)

1.16 €

1 4 Arbeitstage -3900M622.5verzinkt30M6100.0135

1.27 €

1 4 Arbeitstage -7200M825verzinkt35M8130.0252

2.06 €

1 4 Arbeitstage -11400M1033-45M10170.0506

3.85 €

1 4 Arbeitstage -16500M1240verzinkt55M12190.0856

5.82 €

1 4 Arbeitstage -30700M1655verzinkt75M16240.1805

9.65 €

1 4 Arbeitstage 2148000M2024verzinkt95M20300.3336

14.49 €

1 4 Arbeitstage 2669000M2429verzinkt115M24360.5799

27.43 €

1 4 Arbeitstage 32110000M3036verzinkt125M30461.0700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Spannschlossmutter D4 4
Befestigungsart Außensechskant DIN DIN 1479 Produkttyp Mutter
Oberfläche Grundkörper verzinkt RoHS ja

Technischer Support