Schrumpfscheibe / form A stahl (23380)

Schrumpfscheibe / form A stahl (23380)
· Zur Verbindung einer Hohlwelle auf einer Welle

· Geeignet für statische, dynamische und stoßartige Belastungen

· Für sehr hohe Drehmomente

· Keine axiale Welle/Nabe-Verschiebung bei der Montage

· Selbstzentrierend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23380-1437
23380-1641
23380-1844
23380-2046
23380-2150
23380-2450
23380-3052
23380-3672
23380-3872
23380-4072
23380-4480
23380-4880
23380-5090
23380-55100
23380-62110
23380-68115
23380-75138
23380-80145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B D=Innendurchmesser D1=Außendurchmesser DW L L1 L2 Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm Spannschrauben Anzahl Flächenpressung an Nabe P Gewicht (ERP)

28.52 €

1 4 Arbeitstage 14.8143710/11/1212958/8/1030/37/483 x M42780.0755

28.81 €

1 4 Arbeitstage 18.5164112/13/1415126.2515/18/2070/90/1104 x M53360.1172

30.61 €

1 4 Arbeitstage 18.5184414/15/1615126.2516/18/2090/100/1204 x M52990.1303

30.61 €

1 4 Arbeitstage 21204615/16/1717.512720/22/24110/140/1605 x M53360.1552

32.80 €

1 4 Arbeitstage 22.5215016/17/181915831/34/37200/230/2606 x M53840.2053

32.80 €

1 4 Arbeitstage 22.5245019/20/211915832/35/38240/270/3006 x M53360.1954

37.67 €

1 4 Arbeitstage 26305224/25/2622.5189.538/41/43350/400/4407 x M52610.2201

42.27 €

1 4 Arbeitstage 27.5367228/30/3123.5181053/58/58590/690/7005 x M63030.4846

42.57 €

1 4 Arbeitstage 30387229/30/31262110.562/65/63700/770/7806 x M62950.4993

45.82 €

1 4 Arbeitstage 28.5407230/31/3224.51910.561/59/62720/730/7906 x M63100.4673

49.71 €

1 4 Arbeitstage 30448032/35/3626201163/73/76800/1000/10507 x M63120.6153

51.90 €

1 4 Arbeitstage 30488036/38/4026221165/72/78900/1050/12007 x M62600.5739

61.73 €

1 4 Arbeitstage 31.5509038/40/4227.522.51289/96/1031350/1500/17008 x M63140.8275

74.09 €

1 4 Arbeitstage 34.55510042/45/4830.5231378/87/961300/1550/18008 x M62481.1150

76.00 €

1 4 Arbeitstage 34.56211048/50/5230.52313126/133/1362400/2650/280012 x M63301.3260

81.19 €

1 4 Arbeitstage 34.56811550/55/6030.523.51395/104/1211900/2250/285010 x M62451.3760

101.75 €

1 4 Arbeitstage 37.87513855/60/6532.52514121/139/1582650/3300/40507 x M82772.3490

107.42 €

1 4 Arbeitstage 37.88014560/65/7032.52514126/143/1603200/3900/46007 x M82592.5190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Benennung Schrumpfscheibe Material Grundkörper Stahl
RoHS ja

Technischer Support