Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23382-1844 |
23382-2047 |
23382-2450 |
23382-3060 |
23382-3672 |
23382-3872 |
23382-4080 |
23382-4480 |
23382-5090 |
23382-55100 |
23382-60110 |
23382-62110 |
23382-68115 |
23382-75138 |
23382-80141 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | D=Innendurchmesser | D1=Außendurchmesser | DW | L | L1 | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm | Spannschrauben Anzahl | Flächenpressung an Nabe P | Gewicht (ERP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 18 | 44 | 15/16 | 15 | 13 | 11/14 | 80/110 | 4 x M6 | 389 | 0.1451 | ||
37.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19.3 | 20 | 47 | 17/18 | 15.3 | 13.5 | 18/20 | 150/180 | 4 x M6 | 342 | 0.1598 | ||
40.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 24 | 50 | 19/20/22 | 18 | 15 | 17/20/25 | 160/210/280 | 5 x M6 | 329 | 0.1975 | ||
43.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 30 | 60 | 24/25/26 | 20 | 17 | 23/25/28 | 270/320/360 | 6 x M6 | 341 | 0.3067 | ||
44.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27.5 | 36 | 72 | 27/30/33 | 22 | 18.5 | 37/47/58 | 510/710/950 | 5 x M8 | 483 | 0.4862 | ||
47.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27.5 | 38 | 72 | 27/30/33 | 22 | 18.5 | 36/43/52 | 480/650/860 | 5 x M8 | 460 | 0.4708 | ||
47.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29.5 | 40 | 80 | 34/35/37 | 24 | 20.5 | 48/50/52 | 810/880/960 | 6 x M8 | 339 | 0.6488 | ||
59.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29.5 | 44 | 80 | 35/36/37 | 24 | 20.5 | 52/57/60 | 800/890/1050 | 6 x M8 | 341 | 0.6068 | ||
59.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31.5 | 50 | 90 | 38/40/42 | 26 | 22 | 79/87/94 | 1500/1700/2000 | 8 x M8 | 386 | 0.8106 | ||
59.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34.5 | 55 | 100 | 42/45/48 | 29 | 25 | 78/88/99 | 1600/2000/2400 | 8 x M8 | 360 | 1.1060 | ||
60.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34.5 | 60 | 110 | 48/50/52 | 29 | 24.5 | 92/98/105 | 2200/2500/2700 | 9 x M8 | 316 | 1.3360 | ||
60.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34.5 | 62 | 110 | 48/50/52 | 29 | 24.5 | 92/98/105 | 2200/2500/2700 | 9 x M8 | 318 | 1.2970 | ||
74.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34.5 | 68 | 115 | 50/55/60 | 29 | 24.5 | 94/111/128 | 2400/3000/3800 | 9 x M8 | 329 | 1.3600 | ||
74.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37.5 | 75 | 138 | 55/60/65 | 31 | 26.3 | 135/156/177 | 3700/4700/5800 | 10 x M10 | 424 | 2.3060 | ||
94.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37.5 | 80 | 141 | 60/65/70 | 31 | 26 | 141/160/180 | 4200/5200/6300 | 10 x M10 | 399 | 2.2770 |
Loading...
Form | B | Benennung | Schrumpfscheibe | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
D=Innendurchmesser
D1=Außendurchmesser
DW
L
L1
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm
Spannschrauben Anzahl
Flächenpressung an Nabe P
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften