Kugelrollenelemente für Rollenschienen (10448-03)

Kugelrollenelemente für Rollenschienen (10448-03)
· Einfache und schnelle Montage

· Flexible Bewegungen in zwei Dimensionen

· Verschleiß- und reibungsarme Kugelrollen

· Kompatibel mit Typ B und Typ I

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10448-03-16

Teilenummer
10448-03-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.98 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Zugehörige Teile Grundwerkstoff Rostfreier Stahl Benennung Kugelelement
Ausführung 1 Für rollenschienen Tragkraft(N) 100 R1=Rollen Durchmesser(mm) 16
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0711

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelrollenelemente für Rollenschienen (10448-03), die Teilenummer ist 10448-03-16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10448-03-16.

Technischer Support