Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95153-150 |
95153-220 |
95153-300 |
95153-440 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahl (N) | Außendurchmesser (Ø) | Kugel-Ø (DK) (Ø) | D=Durchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | H1=Höhe (mm) | H2 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 31 | 15.875 | 24 | 20.5 | 9.5 | 4.5 | 0.0127 | ||
20.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 250 | 45 | 22.225 | 36 | 30.5 | 10 | 4.5 | 0.0429 | ||
33.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 350 | 55 | 30 | 45 | 37 | 14 | 5.5 | 0.0820 | ||
108.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 75 | 44.5 | 62 | 53.5 | 19 | 9 | 0.5200 |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Zylindrisch | Belastbarkeitsbereich(N) | 100.1 bis 500.0 |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Kunststoff | Material Grundkörper | POM | Form | A |
Form-Typ | Kugel aus POM | Benennung | Kugelrolle | Ausführung 1 | Gehäuse |
Befestigungsart | Einpressen | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragzahl(N)
Außendurchmesser(Ø)
D=Durchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
H1=Höhe(mm)
H2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften