Winkelstrebe / Typ I / aluminium (10901)

Winkelstrebe / Typ I / aluminium (10901)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Für Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben

· Exakte 90° Verbindungen

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10901-20-30

Teilenummer
10901-20-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.94 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profil Ø30 Ausführung 2 Typ I Material Grundkörper Aluminium
Benennung Winkelstrebe Ø30 ESD elektrostatisch entladend ja RoHS ja
PL Edelstahl nein Gewicht (ERP)(kg) 0.2020

Sie befinden sich auf der Seite für Winkelstrebe / Typ I / aluminium (10901), die Teilenummer ist 10901-20-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10901-20-30.

Technischer Support