Kugellager DIN 626 / einreihig mit käfig / edelstahl (23800)

Kugellager DIN 626 / einreihig mit käfig / edelstahl (23800)
· Dichtung mit beidseitigen berührungslosen Dichtscheiben

· Gute Korrosionsbeständigkeit

· Einsatz in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie im Sondermaschinenbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23800-01-100802207
23800-01-101002608
23800-01-101202808
23800-01-101503209
23800-01-101703510
23800-01-102004212
23800-01-102504712
23800-01-103005513
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite Tragzahlen statisch
(N)
D=Innendurchmesser D1=Außendurchmesser Grenzdrehzahl 1/min. Tragzahlen dynamisch
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

3.27 €

1 4 Arbeitstage 713808222600033200.0111

4.49 €

1 4 Arbeitstage 8198010262200045800.0189

4.80 €

1 4 Arbeitstage 8238012282000051000.0197

6.20 €

1 4 Arbeitstage 9285015321900055800.0293

7.23 €

1 4 Arbeitstage 10325017351700060000.0390

10.23 €

1 4 Arbeitstage 12502020421600093800.0664

11.36 €

1 4 Arbeitstage 125850254712000100000.0740

16.52 €

1 4 Arbeitstage 138300305511000132000.1121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 einreihig Material Komponente Edelstahl Material Grundkörper Edelstahl
Benennung Kugellager Ausführung 2 mit Käfig Stahlschlüssel Grundkörper 1.4125
DIN DIN 626 RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support