Kugellager / einreihig mit käfig / keramik ZrO2 (23800)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23800-03-00802207
23800-03-01002608
23800-03-01202808
23800-03-01503209
23800-03-01703510
23800-03-02004212
23800-03-02504712
23800-03-03005513
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite Tragzahlen statisch
(N)
D=Innendurchmesser D1=Außendurchmesser Grenzdrehzahl 1/min. Tragzahlen dynamisch
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

31.97 €

1 4 Arbeitstage 710008223700020000.0132

36.82 €

1 4 Arbeitstage 8140010263100030000.0169

40.59 €

1 4 Arbeitstage 8170012282900033000.0186

45.40 €

1 4 Arbeitstage 9210015322400036000.0277

56.98 €

1 4 Arbeitstage 10230017352100039000.0351

62.25 €

1 4 Arbeitstage 12370020421800060000.0581

71.54 €

1 4 Arbeitstage 12580025471500065000.0683

108.34 €

1 4 Arbeitstage 13760030551250085000.0972

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 einreihig Material Komponente PTFE Material Grundkörper Keramik
Benennung Kugellager Farbe Grundkörper weiß RoHS ja

Technischer Support