Kugellager / einreihig mit käfig / keramik Si3N4 (23800)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23800-04-00802207
23800-04-01002608
23800-04-01202808
23800-04-01503209
23800-04-01703510
23800-04-02004212
23800-04-02504712
23800-04-03005513
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite Tragzahlen statisch
(N)
D=Innendurchmesser D1=Außendurchmesser Grenzdrehzahl 1/min. Tragzahlen dynamisch
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

46.11 €

1 4 Arbeitstage 711008224100023000.0072

54.32 €

1 4 Arbeitstage 8160010263400033000.0116

59.16 €

1 4 Arbeitstage 8190012283200036000.0118

63.65 €

1 4 Arbeitstage 9230015322700040000.0167

72.93 €

1 4 Arbeitstage 10260017352300043000.0172

90.13 €

1 4 Arbeitstage 12410020422000067000.0338

103.89 €

1 4 Arbeitstage 12480025471700072000.0347

161.34 €

1 4 Arbeitstage 13940030551400094000.0525

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 einreihig Material Komponente PTFE Material Grundkörper Keramik
Benennung Kugellager Farbe Grundkörper schwarz RoHS ja

Technischer Support