Schrägkugellager FAG / einreihig mit käfig / form O offen (23805)

Schrägkugellager FAG / einreihig mit käfig / form O offen (23805)
· Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen

· Axial hoch belastbar durch den 40° Druckwinkel

· Für hohe Drehzahlen geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23805-001003009
23805-001203210
23805-001503511
23805-001704012
23805-002004714
23805-002505215
23805-003006216
23805-003507217
23805-004008018
23805-004508519
23805-005009020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite Tragzahlen statisch
(N)
KZZ.=Kurzzeichen R min. D=Innendurchmesser D1=Außendurchmesser Grenzdrehzahl 1/min. Tragzahlen dynamisch
(N)
R1 min. A Gewicht (ERP)
(kg)

32.24 €

1 4 Arbeitstage 926007200-B-TVP0.610303200053000.3130.0345

31.55 €

1 4 Arbeitstage 1035507201-B-TVP0.612322800074000.3140.0353

30.86 €

1 4 Arbeitstage 1144507202-B-TVP0.615352400084000.3160.0441

32.76 €

1 4 Arbeitstage 1257007203-B-TVP0.6174020000105000.3180.0677

34.91 €

1 4 Arbeitstage 1478007204-B-TVP1204718000144000.6210.1040

37.85 €

1 4 Arbeitstage 1590007205-B-TVP1255216000153000.6240.1309

45.32 €

1 4 Arbeitstage 16141007206-B-TVP1306213000217000.6270.2046

55.53 €

1 4 Arbeitstage 17190007207-B-TVP1.1357211000280000.6310.2921

64.16 €

1 4 Arbeitstage 18235007208-B-TVP1.140809500340000.6340.3781

73.35 €

1 4 Arbeitstage 19270007209-B-TVP1.145858500375000.6370.4201

83.10 €

1 4 Arbeitstage 20285007210-B-TVP1.150908000390000.6390.4696

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 einreihig Material Komponente Polyamid Material Grundkörper Wälzlagerstahl
Benennung Schrägkugellager Form O Ausführung 2 mit Käfig
Produkttyp FAG Form-Typ offen α 40°
RoHS ja

Technischer Support