Axial-schrägkugellageroppelreihig / stahl (23806)

Axial-schrägkugellageroppelreihig / stahl (23806)
· Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen

· Axial hoch belastbar durch den 60° Druckwinkel

· Hohe Steifigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23806-101003420
23806-101204225
23806-101504525
23806-101704725
23806-102005228
23806-102505728
23806-103006228
23806-104007534
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B=Breite Tragzahlen statisch
(N)
KZZ.=Kurzzeichen D=Innendurchmesser D1=Außendurchmesser Grenzdrehzahl 1/min. Tragzahlen dynamisch
(N)
axiale Steifigkeit
(N/μm)
Kippsteifigkeit
(Nm/mrad)
Lagerreibmoment
(Nm)
Trägheits- moment
(kg.cm²)
Planlauf
(μm)
Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter
(Nm)
D2 Gewicht (ERP)
(kg)

269.43 €

1 4 Arbeitstage 20 -0.25188001034-2RS10-0.00834-0.011460013400325250.120.02926210.0996

277.52 €

1 4 Arbeitstage 25 -0.25247001242-2RS12-0.00542-0.010380016900375500.160.06828250.2184

283.04 €

1 4 Arbeitstage 25 -0.25280001545-2RS15-0.00545-0.01350017900400650.20.10221027.50.2171

285.62 €

1 4 Arbeitstage 25 -0.25310001747-2RS17-0.00547-0.01330018800450800.240.13221529.50.2503

291.15 €

1 4 Arbeitstage 28 -0.25470002052-2RS20-0.00552-0.013000260006501400.30.273218350.3131

326.49 €

1 4 Arbeitstage 28 -0.25550002557-2RS25-0.00557-0.012600275007502000.40.486225400.3705

342.68 €

1 4 Arbeitstage 28 -0.25640003062-2RS30-0.00562-0.012200290008503000.50.732.532450.3969

414.80 €

1 4 Arbeitstage 34 -0.251010004075-2RS40-0.00575-0.0118004300010005500.72.262.555570.6430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

R min. 0.3 Ausführung 1 doppelreihig Material Komponente Nitrilkautschuk
Material Grundkörper Stahl Benennung Axial-Schrägkugellager R1 min. 0.6
α 60° Oberfläche Grundkörper geschliffen Radiale Lagerluft vorgespannt
Bohrung Abmaß(μm) 0-5 Außendurchmesser Abmaß(μm) 0-10 Breite Abmaß(μm) 0-250
RoHS ja

Technischer Support