Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tragzahlen statisch (N) | KZZ.=Kurzzeichen | R min. | D=Innendurchmesser | D1=Außendurchmesser | Grenzdrehzahl 1/min. | Tragzahlen dynamisch (N) | D2 | T=Höhe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14000 | 51100 | 0.3 | 10 | 24 | 13000 | 10000 | 11 | 9 | 0.0231 | ||
27.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15300 | 51101 | 0.3 | 12 | 26 | 13000 | 10400 | 13 | 9 | 0.0252 | ||
34.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19000 | 51201 | 0.6 | 12 | 28 | 10000 | 13200 | 14 | 11 | 0.0357 | ||
27.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16600 | 51102 | 0.3 | 15 | 28 | 12000 | 10600 | 16 | 9 | 0.0267 | ||
34.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25000 | 51202 | 0.6 | 15 | 32 | 9000 | 16600 | 17 | 12 | 0.0475 | ||
28.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19600 | 51103 | 0.3 | 17 | 30 | 11000 | 11400 | 18 | 9 | 0.0294 | ||
35.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27500 | 51203 | 0.6 | 17 | 35 | 8500 | 17300 | 19 | 12 | 0.0547 | ||
28.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26500 | 51104 | 0.3 | 20 | 35 | 9500 | 15000 | 21 | 10 | 0.0419 | ||
36.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37500 | 51204 | 0.6 | 20 | 40 | 7500 | 22400 | 22 | 14 | 0.0827 | ||
30.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35500 | 51105 | 0.6 | 25 | 42 | 9000 | 18000 | 26 | 11 | 0.0614 | ||
40.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50000 | 51205 | 0.6 | 25 | 47 | 6700 | 28000 | 27 | 15 | 0.1159 | ||
32.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40000 | 51106 | 0.6 | 30 | 47 | 8000 | 19000 | 32 | 11 | 0.0687 | ||
46.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46500 | 51206 | 0.6 | 30 | 52 | 6300 | 25000 | 32 | 16 | 0.1365 | ||
34.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46500 | 51107 | 0.6 | 35 | 52 | 7500 | 20000 | 37 | 12 | 0.0878 | ||
57.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 67000 | 51207 | 1 | 35 | 62 | 5300 | 35500 | 37 | 18 | 0.2142 | ||
42.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63000 | 51108 | 0.6 | 40 | 60 | 6300 | 27000 | 42 | 13 | 0.1261 | ||
64.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 98000 | 51208 | 1 | 40 | 68 | 4800 | 46500 | 42 | 19 | 0.2591 | ||
48.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 69500 | 51109 | 0.6 | 45 | 65 | 6000 | 28000 | 47 | 14 | 0.1505 | ||
70.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80000 | 51209 | 1 | 45 | 73 | 4800 | 39000 | 47 | 20 | 0.3151 | ||
52.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75000 | 51110 | 0.6 | 50 | 70 | 5600 | 29000 | 52 | 14 | 0.1642 | ||
78.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 106000 | 51210 | 1 | 50 | 78 | 4300 | 50000 | 52 | 22 | 0.3700 |
Loading...
Ausführung 1 | einseitig wirkend | Material Komponente | Stahl | Material Grundkörper | Wälzlagerstahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Axial-Rillenkugellager | Ausführung 2 | mit Käfig | Produkttyp | FAG |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tragzahlen statisch(N)
KZZ.=Kurzzeichen
R min.
D=Innendurchmesser
D1=Außendurchmesser
Grenzdrehzahl 1/min.
Tragzahlen dynamisch(N)
D2
T=Höhe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften