Axial-schrägkugellageroppelreihig mit flansch / form A (23806)

Axial-schrägkugellageroppelreihig mit flansch / form A (23806)
· Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen

· Axial hoch belastbar durch den 60° Druckwinkel

· Für hohe Drehzahlen geeignet

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23806-01-101205525

Teilenummer
23806-01-101205525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

270.81 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite 25 -0.25 Tragzahlen statisch(N) 24700 KZZ.=Kurzzeichen 1255-2RS
D=Innendurchmesser 12-0.005 D1=Außendurchmesser 55-0.01 Grenzdrehzahl 1/min. 3800
Tragzahlen dynamisch(N) 16900 Ausführung 1 doppelreihig Material Komponente Nitrilkautschuk
Material Grundkörper Stahl Benennung Axial-Schrägkugellager Form A
Ausführung 2 mit Flansch Form-Typ mit 3 Bohrungen α 60°
Oberfläche Grundkörper geschliffen axiale Steifigkeit(N/μm) 375 Kippsteifigkeit(Nm/mrad) 50
Lagerreibmoment(Nm) 0.16 Trägheits- moment(kg.cm²) 0.068 Planlauf(μm) 2
Radiale Lagerluft vorgespannt Bohrung Abmaß(μm) 0-5 Außendurchmesser Abmaß(μm) 0-10
Breite Abmaß(μm) 0-250 Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter(Nm) 8 D2 25
D4 6.6 D5 42 B1 3
R 0.3 R1 0.6 β 120°
B2 17 M M6 RoHS ja
Gewicht (ERP)(kg) 0.3860

Sie befinden sich auf der Seite für Axial-schrägkugellageroppelreihig mit flansch / form A (23806), die Teilenummer ist 23806-01-101205525.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23806-01-101205525.

Technischer Support