Axial-schrägkugellageroppelreihig mit flansch / form B (23806)

Axial-schrägkugellageroppelreihig mit flansch / form B (23806)
· Aufnahme von hohen radialen und axialen Belastungen

· Axial hoch belastbar durch den 60° Druckwinkel

· Für hohe Drehzahlen geeignet

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23806-01-101506025
23806-01-101706225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahlen statisch
(N)
KZZ.=Kurzzeichen D=Innendurchmesser D1=Außendurchmesser Grenzdrehzahl 1/min. Tragzahlen dynamisch
(N)
axiale Steifigkeit
(N/μm)
Kippsteifigkeit
(Nm/mrad)
Lagerreibmoment
(Nm)
Trägheits- moment
(kg.cm²)
Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter
(Nm)
D2 D5 D3 Gewicht (ERP)
(kg)

288.16 €

1 4 Arbeitstage 280001560-2RS15-0.00560-0.01350017900400650.20.102102846360.4325

294.66 €

1 4 Arbeitstage 310001762-2RS17-0.00562-0.01330018800450800.240.132153048380.4572

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite 25 -0.25 Ausführung 1 doppelreihig Material Komponente Nitrilkautschuk
Material Grundkörper Stahl Benennung Axial-Schrägkugellager Form B
Ausführung 2 mit Flansch Form-Typ mit 5 Bohrungen α 60°
Oberfläche Grundkörper geschliffen Planlauf(μm) 2 Radiale Lagerluft vorgespannt
Bohrung Abmaß(μm) 0-5 Außendurchmesser Abmaß(μm) 0-10 Breite Abmaß(μm) 0-250
D4 6.6 B1 3 R 0.3
R1 0.6 β 60° B2 17
M M6 RoHS ja

Technischer Support