Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23806-01-102006828 |
23806-01-102507528 |
23806-01-104010034 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite | Tragzahlen statisch (N) | KZZ.=Kurzzeichen | D=Innendurchmesser | D1=Außendurchmesser | Grenzdrehzahl 1/min. | Tragzahlen dynamisch (N) | axiale Steifigkeit (N/μm) | Kippsteifigkeit (Nm/mrad) | Lagerreibmoment (Nm) | Trägheits- moment (kg.cm²) | Planlauf (μm) | Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter (Nm) | D2 | D4 | D5 | B2 | D3 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 -0.25 | 47000 | 2068-2RS | 20-0.005 | 68-0.01 | 3000 | 26000 | 650 | 140 | 0.3 | 0.273 | 2 | 18 | 34.5 | 6.6 | 53 | 19 | 44 | 0.5948 | ||
334.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 -0.25 | 55000 | 2575-2RS | 25-0.005 | 75-0.01 | 2600 | 27500 | 750 | 200 | 0.4 | 0.486 | 2 | 25 | 40.5 | 6.6 | 58 | 19 | 49 | 0.7179 | ||
429.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 -0.25 | 101000 | 40100-2RS | 40-0.005 | 100-0.01 | 1800 | 43000 | 1000 | 550 | 0.7 | 2.26 | 2.5 | 55 | 58 | 8.8 | 80 | 25 | 68 | 1.4200 |
Loading...
Ausführung 1 | doppelreihig | Material Komponente | Nitrilkautschuk | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Axial-Schrägkugellager | Form | C | Ausführung 2 | mit Flansch |
Form-Typ | mit 7 Bohrungen | α | 60° | Oberfläche Grundkörper | geschliffen |
Radiale Lagerluft | vorgespannt | Bohrung Abmaß(μm) | 0-5 | Außendurchmesser Abmaß(μm) | 0-10 |
Breite Abmaß(μm) | 0-250 | B1 | 3 | R | 0.3 |
R1 | 0.6 | β | 45° | M | M6 |
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite
Tragzahlen statisch(N)
KZZ.=Kurzzeichen
D=Innendurchmesser
D1=Außendurchmesser
Grenzdrehzahl 1/min.
Tragzahlen dynamisch(N)
axiale Steifigkeit(N/μm)
Kippsteifigkeit(Nm/mrad)
Lagerreibmoment(Nm)
Trägheits- moment(kg.cm²)
Planlauf(μm)
Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter(Nm)
D2
D4
D5
B2
D3
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften