Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23806-01-103008028
B=Breite | 28 -0.25 | Tragzahlen statisch(N) | 64000 | KZZ.=Kurzzeichen | 3080-2RS |
---|---|---|---|---|---|
D=Innendurchmesser | 30-0.005 | D1=Außendurchmesser | 80-0.01 | Grenzdrehzahl 1/min. | 2200 |
Tragzahlen dynamisch(N) | 29000 | Ausführung 1 | doppelreihig | Material Komponente | Nitrilkautschuk |
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Axial-Schrägkugellager | Form | D |
Ausführung 2 | mit Flansch | Form-Typ | mit 11 Bohrungen | α | 60° |
Oberfläche Grundkörper | geschliffen | axiale Steifigkeit(N/μm) | 850 | Kippsteifigkeit(Nm/mrad) | 300 |
Lagerreibmoment(Nm) | 0.5 | Trägheits- moment(kg.cm²) | 0.73 | Planlauf(μm) | 2.5 |
Radiale Lagerluft | vorgespannt | Bohrung Abmaß(μm) | 0-5 | Außendurchmesser Abmaß(μm) | 0-10 |
Breite Abmaß(μm) | 0-250 | Anziehdrehmoment Präzisionsnutmutter(Nm) | 32 | D2 | 45.5 |
D4 | 6.6 | D5 | 63 | B1 | 3 |
R | 0.3 | R1 | 0.6 | β | 30° |
B2 | 19 | M | M6 | D3 | 54 |
RoHS | ja | Gewicht (ERP)(kg) | 0.7990 |
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-schrägkugellageroppelreihig mit flansch / form D (23806), die Teilenummer ist 23806-01-103008028.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23806-01-103008028.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften