Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
85300-355 |
85300-400 |
85300-452 |
85300-497 |
85300-930040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H=Gesamthöhe (mm) | H1=Höhe (mm) | Benennung | Farbe Grundkörper | Material Grundkörper | Hubgeschwindigkeit (mm/s) | Oberfläche Grundkörper | Druckkraft F2 (N) | Zugkraft F1 (N) | Hub S (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 558 | 203 | Hubsäule | - | Aluminium | 8 | - | 3000 | 3000 | 355 | Nein | 11.8500 | ||
645.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 603 | 203 | Hubsäule | - | Aluminium | 8 | - | 3000 | 3000 | 400 | Nein | 23.8000 | ||
673.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 658 | 203 | Hubsäule | - | Aluminium | 8 | - | 3000 | 3000 | 455 | Nein | 25.5940 | ||
703.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 703 | 203 | Hubsäule | - | Aluminium | 8 | - | 3000 | 3000 | 500 | Nein | 14.0500 | ||
26.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | Montageplatte | Schwarz | Zink | - | Pulverbeschichtet | - | - | - | - | 0.4662 |
Loading...
RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H=Gesamthöhe(mm)
H1=Höhe(mm)
Benennung
Farbe Grundkörper
Material Grundkörper
Hubgeschwindigkeit(mm/s)
Oberfläche Grundkörper
Druckkraft F2(N)
Zugkraft F1(N)
Hub S(mm)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften