Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23500-05 |
23500-06 |
23500-08 |
23500-10 |
23500-12 |
23500-14 |
23500-16 |
23500-18 |
23500-20 |
23500-22 |
23500-25 |
23500-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H1 | max. Schwenkwinkel | D=Befestigungsbohrung | B1 | max. statische Zugbelastung N kurzzeitig | D1 | B | A=Bohrungsabstand | H | max. Anziehdreh- moment Langlöcher (Nm) | L | max. statische axiale Druckbelastung (N) | H2 | L1 | max. statische Zugbelastung N langzeitig | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 7 | 30° | 5 | 6 | 700 | 3.3 | 8 | 26.7 | 14 | 0.6 | 34 | 400 | 4 | 5 | 350 | 0.0017 | ||
7.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 29° | 6 | 7 | 1100 | 4.5 | 9 | 34.5 | 18 | 1.3 | 43 | 400 | 5.5 | 6 | 550 | 0.0028 | ||
7.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25° | 8 | 9 | 1300 | 4.5 | 12 | 35.5 | 20 | 1.3 | 47 | 800 | 6 | 7 | 650 | 0.0045 | ||
8.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 25° | 10 | 10.5 | 1500 | 5.5 | 14 | 48.5 | 26 | 2.5 | 62 | 1100 | 7.5 | 8 | 750 | 0.0085 | ||
9.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 25° | 12 | 12 | 2200 | 5.5 | 16 | 49.5 | 28 | 2.5 | 65 | 1150 | 8.5 | 9 | 1100 | 0.0117 | ||
10.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 23° | 14 | 13.5 | 2400 | 6.6 | 19 | 64.4 | 34 | 4.5 | 82 | 1200 | 9.5 | 11 | 1200 | 0.0184 | ||
12.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 23° | 16 | 15 | 3000 | 6.6 | 21 | 65.4 | 36 | 4.5 | 86 | 1800 | 10.5 | 12 | 1500 | 0.0241 | ||
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 23° | 18 | 16.5 | 3500 | 9 | 23 | 72 | 42 | 10.5 | 93 | 1900 | 11.5 | 13 | 1750 | 0.0321 | ||
15.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 23° | 20 | 18 | 4700 | 9 | 25 | 73 | 44 | 10.5 | 98 | 2500 | 13 | 14 | 2350 | 0.0408 | ||
18.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 22° | 22 | 20 | 6100 | 9 | 28 | 81 | 48 | 10.5 | 108 | 2700 | 14 | 16 | 3050 | 0.0547 | ||
22.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 22° | 25 | 22 | 6600 | 9 | 31 | 94 | 54 | 10.5 | 124 | 3200 | 16 | 17 | 3300 | 0.0759 | ||
30.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 22° | 30 | 25 | 8100 | 11 | 37 | 105 | 64 | 21.5 | 139 | 3750 | 17 | 20 | 4050 | 0.1154 |
Loading...
Material Komponente | Iglidur® | Material Grundkörper | IGUMID® | Benennung | Stehlager |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H1
max. Schwenkwinkel
D=Befestigungsbohrung
B1
max. statische Zugbelastung N kurzzeitig
D1
B
A=Bohrungsabstand
H
max. Anziehdreh- moment Langlöcher(Nm)
L
max. statische axiale Druckbelastung(N)
H2
L1
max. statische Zugbelastung N langzeitig
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften