Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24078-02-010 |
24078-02-012 |
24078-02-015 |
24078-02-020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H1 | B1 | B | H | L | H2 | E1 | D2 | D1=Innendurchmesser | Tragzahlen statisch (N) | Tragzahlen dynamisch (N) | Größe | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 36 | 70 | 43 | 20 | 24 | 52 | 9 | 8 | 1400 | 3250 | 10 | 0.3002 | ||
52.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 36 | 70 | 43 | 20 | 24 | 52 | 9 | 10 | 1960 | 4550 | 12 | 0.2824 | ||
61.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 41 | 80 | 49 | 20 | 25 | 60 | 9 | 15 | 2840 | 5600 | 15 | 0.3536 | ||
72.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 56 | 95 | 58 | 26 | 25 | 75 | 11 | 20 | 5000 | 9300 | 20 | 0.5718 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Loslagereinheit | Ausführung 2 | Blockausführung |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Typ EF | Farbe Grundkörper | schwarz | Form | B |
Oberfläche Grundkörper | brüniert | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H1
B1
B
H
L
H2
E1
D2
D1=Innendurchmesser
Tragzahlen statisch(N)
Tragzahlen dynamisch(N)
Größe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften