Loslagereinheit Typ BF / blockausführung / stahl (24078)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24078-006
24078-010
24078-012
24078-015
24078-017
24078-020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 B1 B H L H2 E1 D2 E D1=Innendurchmesser E2 Tragzahlen statisch
(N)
Tragzahlen dynamisch
(N)
Größe Form C Gewicht (ERP)
(kg)

42.66 €

1 4 Arbeitstage 17255232142638--67--6AM60.1217

46.11 €

1 4 Arbeitstage 223460392032.5465.5158101400325010BM60.2500

52.29 €

1 4 Arbeitstage 253460432035465.51810101960455012BM60.2742

57.90 €

1 4 Arbeitstage 284070482038545.51815102840560015BM60.3500

66.46 €

1 4 Arbeitstage 395086642355686.6281711.54750950017BM80.6800

75.35 €

1 4 Arbeitstage 345288602650706.62220135000930020BM80.7081

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Loslagereinheit Ausführung 2 Blockausführung
Ausführung 1 Typ BF Farbe Grundkörper schwarz Oberfläche Grundkörper brüniert
RoHS ja

Technischer Support