Festlagereinheit Typ EK / blockausführung / form B / stahl (24078)

Festlagereinheit Typ EK / blockausführung / form B / stahl (24078)
· Mit Axial-Schrägkugellagern

· Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Loslagereinheit 24078-02 abgestimmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24078-01-010
24078-01-012
24078-01-015
24078-01-020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 B1 B H L H2 L1 E1 D2 L2 T D1=Innendurchmesser Tragzahlen statisch
(N)
Steifigkeit K
(N/µm)
Tragzahlen dynamisch
(N)
Größe SW Gewicht (ERP)
(kg)

110.76 €

1 4 Arbeitstage 253670432424652929.55.510280095650010160.4241

116.11 €

1 4 Arbeitstage 253670432424652929.55.5123100102700012190.4191

135.52 €

1 4 Arbeitstage 304180502525660113610153500114750015220.5508

162.62 €

1 4 Arbeitstage 30569558422510751150112035001451750020301.3110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Festlagereinheit Ausführung 2 Blockausführung
Ausführung 1 Typ EK Farbe Grundkörper schwarz Form B
Oberfläche Grundkörper brüniert RoHS ja

Technischer Support