Festlagereinheit Typ EK / blockausführung / form A / stahl (24078)

Festlagereinheit Typ EK / blockausführung / form A / stahl (24078)
· Mit Axial-Schrägkugellagern

· Die Achshöhe der Spindellagerung ist mit der Loslagereinheit 24078-02 abgestimmt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24078-01-006
24078-01-008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 B1 B H L H2 L1 D3 E1 D2 H3 L2 T D1=Innendurchmesser Tragzahlen statisch
(N)
Steifigkeit K
(N/µm)
Tragzahlen dynamisch
(N)
Größe SW Gewicht (ERP)
(kg)

94.38 €

1 4 Arbeitstage 13184225202059.5305.511227611003225006120.1215

104.07 €

1 4 Arbeitstage 172552322326711386.612267.5815005141008140.2236

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Festlagereinheit Ausführung 2 Blockausführung
Ausführung 1 Typ EK Farbe Grundkörper schwarz Form A
Oberfläche Grundkörper brüniert RoHS ja

Technischer Support