Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24076-006 |
24076-008 |
24076-010 |
24076-012 |
24076-015 |
24076-017 |
24076-020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | Form | H1 (mm) | H2 (mm) | D1=Innendurchmesser (mm) | D2 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M | E (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | T (mm) | Steifigkeit K (N/µm) | Größe | C | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | - | - | A | 17 | 26 | 6 | - | 52 | 25 | 23 | 5 | 24 | M6x0.75 | - | 38 | - | - | 5 | - | 6 | M6 | 0.2329 | ||
99.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | - | - | A | 17 | 26 | 8 | - | 52 | 25 | 23 | 7 | 26 | M8x1 | - | 38 | - | - | 7.5 | - | 8 | M6 | 0.2307 | ||
156.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 6500 | 2800 | B | 22 | 32.5 | 10 | 5.5 | 60 | 34 | 25 | 5 | 29 | M10x1 | 15 | 46 | 6 | 13 | 5 | 95 | 10 | M6 | 0.3622 | ||
158.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 43 | 7000 | 3100 | B | 25 | 35 | 12 | 5.5 | 60 | 35 | 25 | 5 | 29 | M12x1 | 18 | 46 | 6 | 13 | 5 | 102 | 12 | M6 | 0.3900 | ||
178.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 7500 | 3500 | B | 28 | 38 | 15 | 5.5 | 70 | 40 | 27 | 9 | 32 | M15x1 | 18 | 54 | 6 | 15 | 6 | 114 | 15 | M6 | 0.5812 | ||
215.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 64 | 13000 | 5900 | B | 39 | 55 | 17 | 6.6 | 86 | 50 | 35 | 8 | 44 | M17x1 | 28 | 68 | 8 | 19 | 7 | 120 | 17 | M8 | 1.0200 | ||
226.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 16100 | 8400 | B | 34 | 50 | 20 | 6.6 | 88 | 52 | 35 | 8 | 43 | M20x1 | 22 | 70 | 8 | 19 | 8 | 145 | 20 | M8 | 1.0500 |
Loading...
Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Benennung | Festlagereinheit | Ausführung 1 | Typ BK |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Blockausführung | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Form
H1(mm)
H2(mm)
D1=Innendurchmesser(mm)
D2(mm)
B(mm)
B1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M
E(mm)
E1(mm)
E2(mm)
E3(mm)
T(mm)
Steifigkeit K(N/µm)
Größe
C
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften