Spannlager / MUC / edelstahl (24248)

Spannlager / MUC / edelstahl (24248)
· Innenringe für eine leichtere Befestigung

· Innendurchmesser mit Plus-Toleranz

· Auf Lebensdauer geschmiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24248-20204
24248-25205
24248-30206
24248-35207
24248-40208
24248-45209
24248-50210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 L1 A D=Innendurchmesser D2 A1 L2 A2 Lager Tragzahlen dynamisch
(kN)
Tragzahlen statisch
(kN)
A3 Gewindestift Gewicht (ERP)
(kg)

43.76 €

1 4 Arbeitstage 293118.3204712.7174.8MUC 2049.886.23.7M6x0.750.1600

57.41 €

1 4 Arbeitstage 3434.119.8255214.3175MUC 2057.366.983.9M6x0.750.1800

79.09 €

1 4 Arbeitstage 40.538.122.2306215.9195MUC 20614.9710.045M6x0.750.3300

112.72 €

1 4 Arbeitstage 4842.925.4357217.5207MUC 20719.7513.675.7M8x10.4900

129.53 €

1 4 Arbeitstage 5349.230.2408019218MUC 20822.7115.946.2M8x10.6500

150.28 €

1 4 Arbeitstage 57.349.230.2458519228MUC 20924.3617.716.4M8x10.7100

171.40 €

1 4 Arbeitstage 6351.632.65090192410MUC 21026.9819.846.5M10x1.250.8000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente PTFE Material Grundkörper Edelstahl Benennung Spannlager
Ausführung 2 MUC RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support