Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24235-12201 |
24235-15202 |
24235-17203 |
24235-20204 |
24235-25205 |
24235-30206 |
24235-35207 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 | L1 | A | D=Innendurchmesser | D2 | A1 | L2 | A2 | Lager | Tragzahlen dynamisch (kN) | Tragzahlen statisch (kN) | Gewindestift | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24.7 | 22 | 16 | 12 | 40 | 6 | 12 | 4.5 | B 201 | 7.36 | 4.48 | M5x0.8 | 0.1000 | ||
15.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24.7 | 22 | 16 | 15 | 40 | 6 | 12 | 4.5 | B 202 | 7.36 | 4.48 | M5x0.8 | 0.1000 | ||
13.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24.7 | 22 | 16 | 17 | 40 | 6 | 12 | 4.5 | B 203 | 7.36 | 4.48 | M5x0.8 | 0.0900 | ||
13.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 25 | 18 | 20 | 47 | 7 | 14 | 4.5 | B 204 | 9.88 | 6.2 | M5x0.8 | 0.1300 | ||
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 27 | 19.5 | 25 | 52 | 7.5 | 15 | 5.5 | B 205 | 10.78 | 6.98 | M6x0.75 | 0.1600 | ||
17.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.5 | 30 | 22 | 30 | 62 | 8 | 16 | 6 | B 206 | 14.97 | 10.04 | M6x0.75 | 0.2500 | ||
21.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 32 | 23.5 | 35 | 72 | 8.5 | 17 | 6.5 | B 207 | 19.75 | 13.67 | M8x1 | 0.3800 |
Loading...
Material Komponente | Nitrilkautschuk | Material Grundkörper | Wälzlagerstahl | Benennung | Spannlager |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | B | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1
L1
A
D=Innendurchmesser
D2
A1
L2
A2
Lager
Tragzahlen dynamisch(kN)
Tragzahlen statisch(kN)
Gewindestift
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften