Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24230-20204 |
24230-25205 |
24230-30206 |
24230-35207 |
24230-40208 |
24230-45209 |
24230-50210 |
24230-55211 |
24230-60212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D1 | L1 | A | D2 | LA=Lager | D | A1 | L2 | A2 | Tragzahlen dynamisch (kN) | Tragzahlen statisch (kN) | A3 | Gewindestift | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 31 | 18.3 | 47 | UC 204 | 20 | 12.7 | 17 | 4.8 | 9.88 | 6.2 | 3.7 | M6x0.75 | 0.1600 | ||
14.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 34 | 19.7 | 52 | UC 205 | 25 | 14.3 | 17 | 5 | 10.78 | 6.98 | 3.9 | M6x0.75 | 0.2000 | ||
19.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.5 | 38.1 | 22.2 | 62 | UC 206 | 30 | 15.9 | 19 | 5 | 14.97 | 10.04 | 5 | M6x0.75 | 0.3200 | ||
23.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 42.9 | 25.4 | 72 | UC 207 | 35 | 17.5 | 20 | 7 | 19.75 | 13.67 | 5.7 | M8x1 | 0.4800 | ||
29.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53 | 49.2 | 30.2 | 80 | UC 208 | 40 | 19 | 21 | 8 | 22.71 | 15.94 | 6.2 | M8x1 | 0.6400 | ||
33.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57.3 | 49.2 | 30.2 | 85 | UC 209 | 45 | 19 | 22 | 8 | 24.36 | 17.71 | 6.4 | M8x1 | 0.6800 | ||
40.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 51.6 | 32.6 | 90 | UC 210 | 50 | 19 | 24 | 10 | 26.98 | 19.84 | 6.5 | M10x1.25 | 0.0800 | ||
47.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 55.6 | 33.4 | 100 | UC 211 | 55 | 22.2 | 25 | 10 | 33.37 | 25.11 | 7 | M10x1.25 | 1.1100 | ||
61.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 65.1 | 39.7 | 110 | UC 212 | 60 | 25.4 | 27 | 10 | 36.74 | 27.97 | 7.6 | M10x1.25 | 1.5400 |
Loading...
Material Komponente | PTFE | Material Grundkörper | Kugellagerstahl | Benennung | Spannlager |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | UC | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D1
L1
A
D2
LA=Lager
D
A1
L2
A2
Tragzahlen dynamisch(kN)
Tragzahlen statisch(kN)
A3
Gewindestift
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften