Loslagereinheiten in Flanschausführung (24082)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24082-010
24082-012
24082-015
24082-020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
D1=Innendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Größe C Gewicht (ERP)
(kg)

48.45 €

1 4 Arbeitstage 3250140082835433512510M30.0600

54.95 €

1 4 Arbeitstage 45501960103442524215812M40.1023

60.83 €

1 4 Arbeitstage 56002840154050635217815M50.1730

79.17 €

1 4 Arbeitstage 93005000205770856820920M60.3765

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Sonstige Benennung Loslagereinheit Ausführung 2 Flanschausführung
RoHS Ja

Technischer Support