Festlagereinheiten in Flanschausführung (24080)

Festlagereinheiten in Flanschausführung (24080)
· Mit 2-Axial-Schrägkugellagern mit Dichtungen

· Maßlich abgestimmt auf Loslagereinheit 24082

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24080-010
24080-012
24080-015
24080-020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
D1=Innendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M T
(mm)
Steifigkeit K
(N/µm)
Größe C Gewicht (ERP)
(kg)

164.55 €

1 4 Arbeitstage 650028001034425242271729.57.5M10x159510M40.2042

166.32 €

1 4 Arbeitstage 700031001236445444271729.57.5M12x1510212M40.2301

187.58 €

1 4 Arbeitstage 7500350015405063523217368M15x1611415M50.3731

238.41 €

1 4 Arbeitstage 175008400205770856852305010M20x11014520M61.0700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Sonstige Benennung Festlagereinheit Ausführung 2 Flanschausführung
RoHS Ja

Technischer Support