Lineargehäuseeinheit quadro aluminium / geschlossen (21550)

Lineargehäuseeinheit quadro aluminium / geschlossen (21550)
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise

· Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich

· Mit integrierten Dichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21550-121002
21550-161002
21550-201002
21550-251002
21550-301002
21550-401002
21550-501002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 D1 H H2 M A D3 D=Innendurchmesser E1 H4 D2 E H3 Gewicht (ERP)
(kg)

244.20 €

1 4 Arbeitstage 16223213M685101242135.3735.40.5376

267.82 €

1 4 Arbeitstage 18263613M6100101654155.3885.40.8150

356.98 €

1 4 Arbeitstage 23324618M8130112072196.81156.41.7820

482.75 €

1 4 Arbeitstage 28405622M101601525882491408.63.2800

638.80 €

1 4 Arbeitstage 32476426M121801830962710.515810.64.4300

693.26 €

1 4 Arbeitstage 40628034M1623020401223513.520212.69.0300

957.28 €

1 4 Arbeitstage 48759634M1628020501524013.525012.616.0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Lineargehäuseeinheit Ausführung 2 geschlossen
Ausführung 1 Quadro RoHS ja

Technischer Support