Loslagereinheiten (24074)

Loslagereinheiten (24074)
· Mit Rillenkugellager

· Von oben und unten anschraubbar

· Maßlich abgestimmt auf Festlagereinheiten 24070 & 24072

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24074-010
24074-012
24074-015
24074-017
24074-020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
D1=Innendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
E
(mm)
T
(mm)
Passend zu Spindel-Ø Gewicht (ERP)
(kg)

192.62 €

1 4 Arbeitstage 58322271510308.4M10865052247.596815160.5323

192.62 €

1 4 Arbeitstage 64342271712328.4M10945860268107715200.7197

201.80 €

1 4 Arbeitstage 7239271019153510.5M121086366288128818200.9851

202.36 €

1 4 Arbeitstage 7239271019174010.5M121086366288128818250.9382

216.55 €

1 4 Arbeitstage 7842271020204710.5M1211270723410149218321.2380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Benennung Loslagereinheit RoHS Ja

Technischer Support