Festlagereinheiten (24072)

Festlagereinheiten (24072)
· Aufnahme von radialen und axialen Kräften aus beiden Richtungen

· Höchste Steifigkeit, Präzise Werkzeugpositionierung und Wiederholbarkeit

· Mit zweireihigen, vorgespannten Schrägkugellagern

· Von oben und unten anschraubbar

· Mit zwei Kegelstiften oder Zylinderstiften verstiftbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24072-010
24072-012
24072-015
24072-017
24072-020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
D1=Innendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M E
(mm)
E1
(mm)
T
(mm)
Passend zu Spindel-Ø Steifigkeit K
(N/µm)
Gewicht (ERP)
(kg)

760.73 €

1 4 Arbeitstage 5813400188003222715107.78.4M103250865052378.520M10x1682315163250.6549

660.59 €

1 4 Arbeitstage 6416900247003422717127.78.4M103255945860428.525M12x1772515203750.9683

582.29 €

1 4 Arbeitstage 72179002800039271019159.710.5M12326010863664610.525M15x1882918204001.3700

587.91 €

1 4 Arbeitstage 72188003100039271019179.710.5M12366210863664610.525M17x1882918254501.3720

626.62 €

1 4 Arbeitstage 78260004700042271020209.710.5M12436811270724910.528M20x1922918326501.5900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Benennung Festlagereinheit RoHS Ja

Technischer Support