Gehäuse für Flanschmuttern (24070) (Teilenummern - CAD Download)

Gehäuse für Flanschmuttern (24070)
· Für die Montage von Flanschmuttern nach DIN 69051 Teil 5

· Von oben oder unten anschraubbar

· Mit zwei Kegelstiften oder Zylinderstiften verstiftbar

· Befestigungsschrauben inklusive

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24070-016
24070-020
24070-025
24070-032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
D1=Innendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
Passend zu Spindel-Ø Gewicht (ERP)
(kg)

161.75 €

1 4 Arbeitstage 583222715287.78.4M10M586505242103868231512160.8657

165.96 €

1 4 Arbeitstage 643422717367.78.4M10M694586046164777251515201.0920

170.13 €

1 4 Arbeitstage 7239271019409.710.5M12M6108636646165188291815251.3910

178.17 €

1 4 Arbeitstage 8242271019509.710.5M12M8112707249166592291820321.6400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Benennung Gehäuse RoHS Ja

Technischer Support