Gehäuselagereinheit Flanschlager 2-Loch (24266-01)

Gehäuselagereinheit Flanschlager 2-Loch (24266-01)
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager oder Kunststoffgleitlager

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle

· Kunststoffgehäuse verhindert die Bildung von Mikroorganismen

· Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz

· Wartungsfrei und korrosionsgeschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24266-01-112201
24266-01-115202
24266-01-120204
24266-01-12201
24266-01-125205
24266-01-130206
24266-01-135207
24266-01-140208
24266-01-15202
24266-01-20204
24266-01-25205
24266-01-30206
24266-01-35207
24266-01-40208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser
(mm)
Material Komponente D3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
A2
(mm)
L
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
E=Bohrungsabstand
(mm)
Gehäuse Gewicht (ERP)
(kg)

59.62 €

1 4 Arbeitstage 12POM1111465-33.726.511.4902010.1291

54.48 €

1 4 Arbeitstage 15POM1111465-33.726.511.4902020.1293

52.26 €

1 4 Arbeitstage 20POM1111465-33.726.511.4902040.1232

59.62 €

1 4 Arbeitstage 12Edelstahl111146515.433.726.511.4902010.2828

58.02 €

1 4 Arbeitstage 25POM1113169.5-36.729.113.5992050.1572

68.27 €

1 4 Arbeitstage 30POM1114880-41.230.513.31172060.2111

86.69 €

1 4 Arbeitstage 35POM1316490-43.432.816.11302070.2853

94.09 €

1 4 Arbeitstage 40POM14176100-51.737.5201442080.3922

54.48 €

1 4 Arbeitstage 15Edelstahl111146515.433.726.511.4902020.2657

52.26 €

1 4 Arbeitstage 20Edelstahl111146515.433.726.511.4902040.2355

58.02 €

1 4 Arbeitstage 25Edelstahl1113169.51736.729.113.5992050.3007

68.27 €

1 4 Arbeitstage 30Edelstahl11148801941.230.513.31172060.4360

86.69 €

1 4 Arbeitstage 35Edelstahl13164901843.432.816.11302070.6247

94.09 €

1 4 Arbeitstage 40Edelstahl1417610021.551.737.5201442080.8420

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Abgeflachter Rundflansch Werkstoff - Lagergehäuse Kunststoff Benennung Gehäuselagereinheit
Ausführung 1 Flanschlager Farbe Grundkörper Cumulusgrün RoHS Ja

Technischer Support