Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | L | Material Komponente | D3 | D=Innendurchmesser | E=Bohrungsabstand | Gehäuse | L2 | L3 | A2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 36.3 | POM | 11 | 12 | 63.5 | 201 | 27.8 | 13.4 | - | 0.1841 | ||
51.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 36.3 | POM | 11 | 15 | 63.5 | 202 | 27.8 | 13.4 | - | 0.1890 | ||
53.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 36.3 | POM | 11 | 20 | 63.5 | 204 | 27.8 | 13.4 | - | 0.1815 | ||
58.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 36.3 | Edelstahl | 11 | 12 | 63.5 | 201 | 27.8 | 13.4 | 17.8 | 0.3352 | ||
58.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 36.7 | POM | 11 | 25 | 70 | 205 | 28 | 14.3 | - | 0.2099 | ||
69.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 107 | 41.4 | POM | 11 | 30 | 83 | 206 | 31.5 | 14.3 | - | 0.2756 | ||
84.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118 | 46.9 | POM | 13 | 35 | 92 | 207 | 34.8 | 15.5 | - | 0.3783 | ||
92.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 53.2 | POM | 14 | 40 | 102 | 208 | 37.5 | 17 | - | 0.5097 | ||
51.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 36.3 | Edelstahl | 11 | 15 | 63.5 | 202 | 27.8 | 13.4 | 17.8 | 0.3231 | ||
53.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 36.3 | Edelstahl | 11 | 20 | 63.5 | 204 | 27.8 | 13.4 | 17.8 | 0.2916 | ||
58.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 36.7 | Edelstahl | 11 | 25 | 70 | 205 | 28 | 14.3 | 17 | 0.3540 | ||
69.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 107 | 41.4 | Edelstahl | 11 | 30 | 83 | 206 | 31.5 | 14.3 | 19.2 | 0.5030 | ||
84.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 118 | 46.9 | Edelstahl | 13 | 35 | 92 | 207 | 34.8 | 15.5 | 21.5 | 0.7211 | ||
92.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 53.2 | Edelstahl | 14 | 40 | 102 | 208 | 37.5 | 17 | 23 | 0.9608 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Benennung | Gehäuselagereinheit | Ausführung 1 | Flanschlager |
---|---|---|---|---|---|
Farbe Grundkörper | cumulusgrün | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
L
Material Komponente
D3
D=Innendurchmesser
E=Bohrungsabstand
Gehäuse
L2
L3
A2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften