Gehäuselagereinheit stehlager / kunststoff (24262)

Gehäuselagereinheit stehlager / kunststoff (24262)
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager oder Kunststoffgleitlager

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle

· Kunststoffgehäuse verhindert die Bildung von Mikroorganismen

· Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz

· Wartungsfrei und korrosionsgeschützt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24262-01-112201
24262-01-115202
24262-01-120204
24262-01-12201
24262-01-125205
24262-01-130206
24262-01-135207
24262-01-140208
24262-01-15202
24262-01-20204
24262-01-25205
24262-01-30206
24262-01-35207
24262-01-40208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 B H L L1 Material Komponente D=Innendurchmesser E1 E=Bohrungsabstand Gehäuse Gewicht (ERP)
(kg)

67.90 €

1 4 Arbeitstage 33.372.86634.531POM12M850.82010.1563

62.97 €

1 4 Arbeitstage 33.372.86634.531POM15M850.82020.1620

60.89 €

1 4 Arbeitstage 33.372.86634.531POM20M850.82040.1517

67.90 €

1 4 Arbeitstage 33.372.86634.531Edelstahl12M850.82010.3082

67.08 €

1 4 Arbeitstage 36.576.273.539.534POM25M1050.82050.1980

79.47 €

1 4 Arbeitstage 42.51018442.538.1POM30M1076.22060.2910

92.83 €

1 4 Arbeitstage 47.61109547.542.9POM35M1082.62070.3789

102.93 €

1 4 Arbeitstage 49.2120100.54849.2POM40M1288.92080.4512

62.97 €

1 4 Arbeitstage 33.372.86634.531Edelstahl15M850.82020.3007

60.89 €

1 4 Arbeitstage 33.372.86634.531Edelstahl20M850.82040.2589

67.08 €

1 4 Arbeitstage 36.576.273.539.534Edelstahl25M1050.82050.3246

79.47 €

1 4 Arbeitstage 42.91018442.538.1Edelstahl30M1076.22060.5098

92.83 €

1 4 Arbeitstage 47.61109547.542.9Edelstahl35M1082.62070.7105

102.93 €

1 4 Arbeitstage 49.2120100.54849.2Edelstahl40M1288.92080.8923

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Kunststoff Benennung Gehäuselagereinheit Ausführung 1 Stehlager
Farbe Grundkörper cumulusgrün RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support