Gehäuselagereinheit flanschlager / MUCFL / edelstahl (24244)

Gehäuselagereinheit flanschlager / MUCFL / edelstahl (24244)
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle

· Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz

· Wartungsfrei und korrosionsgeschützt

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24244-20204
24244-25205
24244-30206
24244-35207
24244-40208
24244-45209
24244-50210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1 B L L1 D3 D=Innendurchmesser E=Bohrungsabstand A1 Gehäuse Befestigungsschraube(n) L2 L3 A2 Lager Gewicht (ERP)
(kg)

52.69 €

1 4 Arbeitstage 6011333.33112209012.7FL 204M1025.51115MUC 2040.5100

63.27 €

1 4 Arbeitstage 6813035.834.116259914.3FL 205M14271316MUC 2050.6700

92.03 €

1 4 Arbeitstage 8014840.238.1163011715.9FL 206M14311318MUC 2060.9700

122.48 €

1 4 Arbeitstage 9016144.442.9163513017.5FL 207M14341419MUC 2071.3200

145.47 €

1 4 Arbeitstage 10017551.249.2164014419FL 208M14361421MUC 2081.8100

168.39 €

1 4 Arbeitstage 10818852.249.2194514819FL 209M16381522MUC 2092.2700

203.07 €

1 4 Arbeitstage 11519754.651.6195015719FL 210M16401522MUC 2102.5800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Gehäuselagereinheit Ausführung 2 MUCFL
Ausführung 1 Flanschlager α 10° RoHS ja
PL Edelstahl ja

Technischer Support