Gehäuselagereinheit flanschlager / edelstahl (24242)

Gehäuselagereinheit flanschlager / edelstahl (24242)
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager oder Kunststoffgleitlager

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle

· Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz

· Wartungsfrei und korrosionsgeschützt

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24242-01-112201
24242-01-115202
24242-01-120204
24242-01-12201
24242-01-125205
24242-01-130206
24242-01-135207
24242-01-140208
24242-01-15202
24242-01-20204
24242-01-25205
24242-01-30206
24242-01-35207
24242-01-40208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B L Material Komponente D3 D=Innendurchmesser E=Bohrungsabstand Gehäuse L2 L3 A2 Gewicht (ERP)
(kg)

75.14 €

1 4 Arbeitstage 8633.2POM64126420125.712-0.4792

71.91 €

1 4 Arbeitstage 8633.2POM64156420225.712-0.4862

63.66 €

1 4 Arbeitstage 8633.2POM64206420425.712-0.4323

75.14 €

1 4 Arbeitstage 8633.2Edelstahl64126420125.71214.90.6343

77.76 €

1 4 Arbeitstage 9535.5POM70257020527.314-0.6178

102.53 €

1 4 Arbeitstage 10840.1POM83308320630.714-0.7696

126.81 €

1 4 Arbeitstage 11744.4POM9235922073414.3-0.9969

145.56 €

1 4 Arbeitstage 13051.2POM102401022083614.3-1.2350

71.91 €

1 4 Arbeitstage 8633.2Edelstahl64156420225.71214.90.6277

63.66 €

1 4 Arbeitstage 8633.2Edelstahl64206420425.71214.90.5899

77.76 €

1 4 Arbeitstage 9535.5Edelstahl70257020527.31415.80.8050

102.53 €

1 4 Arbeitstage 10840.1Edelstahl83308320630.71417.90.9890

126.81 €

1 4 Arbeitstage 11744.4Edelstahl9235922073414.3191.2640

145.56 €

1 4 Arbeitstage 13051.2Edelstahl102401022083614.3211.6780

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Gehäuselagereinheit Ausführung 1 Flanschlager
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support