Gehäuselagereinheit flanschlager / MUCF / edelstahl (24242)

Gehäuselagereinheit flanschlager / MUCF / edelstahl (24242)
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle

· Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz

· Wartungsfrei und korrosionsgeschützt

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24242-20204
24242-25205
24242-30206
24242-35207
24242-40208
24242-45209
24242-50210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B L L1 D3 D=Innendurchmesser E=Bohrungsabstand A1 Gehäuse Befestigungsschraube(n) L2 L3 A2 Lager Gewicht (ERP)
(kg)

58.71 €

1 4 Arbeitstage 8633.33112206412.7F 204M1025.51215MUC 2040.5127

69.80 €

1 4 Arbeitstage 9535.834.112257014.3F 205M102714.316MUC 2050.9200

96.35 €

1 4 Arbeitstage 10840.238.112308315.9F 206M10311418MUC 2060.4436

126.85 €

1 4 Arbeitstage 11744.442.914359217.5F 207M123415.919MUC 2071.7700

154.04 €

1 4 Arbeitstage 13051.249.2164010219F 208M143615.921MUC 2082.4600

189.58 €

1 4 Arbeitstage 13752.249.2164510519F 209M143816.722MUC 2092.7700

210.81 €

1 4 Arbeitstage 14354.651.6165011119F 210M144015.922MUC 2103.1800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Gehäuselagereinheit Ausführung 2 MUCF
Ausführung 1 Flanschlager RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support