Gehäuselagereinheit stehlager / edelstahl (24241)

Gehäuselagereinheit stehlager / edelstahl (24241)
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager oder Kunststoffgleitlager

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle

· Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz

· Wartungsfrei und korrosionsgeschützt

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24241-01-112201
24241-01-115202
24241-01-120204
24241-01-12201
24241-01-125205
24241-01-130206
24241-01-135207
24241-01-140208
24241-01-15202
24241-01-20204
24241-01-25205
24241-01-30206
24241-01-35207
24241-01-40208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 B H L L1 Material Komponente D=Innendurchmesser E1 E=Bohrungsabstand Gehäuse T Gewicht (ERP)
(kg)

82.11 €

1 4 Arbeitstage 33.373653831POM12M850.8201100.5364

78.80 €

1 4 Arbeitstage 33.373653831POM15M850.8202100.5370

73.29 €

1 4 Arbeitstage 33.373653831POM20M850.8204100.5287

82.11 €

1 4 Arbeitstage 33.373653831Edelstahl12M850.8201100.6875

80.51 €

1 4 Arbeitstage 36.776713834POM25M1050.820512.50.5798

115.93 €

1 4 Arbeitstage 42.9102863838.1POM30M1076.120612.50.9938

136.30 €

1 4 Arbeitstage 47.6108954842.9POM35M1082.620712.51.3100

165.78 €

1 4 Arbeitstage 49.21171004849.2POM40M1288.9208151.4250

78.80 €

1 4 Arbeitstage 33.373653831Edelstahl15M850.8202100.6689

73.29 €

1 4 Arbeitstage 33.373653831Edelstahl20M850.8204100.6361

80.51 €

1 4 Arbeitstage 36.776713834Edelstahl25M1050.820512.50.7252

115.93 €

1 4 Arbeitstage 42.9102863838.1Edelstahl30M1076.120612.51.2090

136.30 €

1 4 Arbeitstage 47.6108954842.9Edelstahl35M1082.620712.51.6500

165.78 €

1 4 Arbeitstage 49.21171004849.2Edelstahl40M1288.9208151.8620

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Gehäuselagereinheit Ausführung 1 Stehlager
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support