Gehäuselagereinheit stehlager / edelstahl (24240)

Gehäuselagereinheit stehlager / edelstahl (24240)
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager oder Kunststoffgleitlager

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle

· Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz

· Wartungsfrei und korrosionsgeschützt

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24240-01-112201
24240-01-115202
24240-01-120204
24240-01-12201
24240-01-125205
24240-01-130206
24240-01-135207
24240-01-140208
24240-01-15202
24240-01-20204
24240-01-25205
24240-01-30206
24240-01-35207
24240-01-40208
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1 B H L H2 L1 Material Komponente D3 D=Innendurchmesser E1 E=Bohrungsabstand Gehäuse L2 Gewicht (ERP)
(kg)

82.11 €

1 4 Arbeitstage 33.3126.164.438.21531POM13121995201130.6299

78.80 €

1 4 Arbeitstage 33.3126.164.438.21531POM13151995202130.6383

73.29 €

1 4 Arbeitstage 33.3126.164.438.21531POM13201995204130.6282

82.11 €

1 4 Arbeitstage 33.3126.164.438.21531Edelstahl13121995201130.7928

82.23 €

1 4 Arbeitstage 36.5140.669.738.218.334POM132521105205130.7500

118.36 €

1 4 Arbeitstage 4316583.248.21938.1POM173021121206171.2100

139.86 €

1 4 Arbeitstage 47.616794481942.9POM173521127207171.3550

163.56 €

1 4 Arbeitstage 49.2184100541949.2POM174023137208171.6720

78.80 €

1 4 Arbeitstage 33.3126.164.438.21531Edelstahl13151995202130.7721

73.29 €

1 4 Arbeitstage 33.3126.164.438.21531Edelstahl13201995204130.7280

82.23 €

1 4 Arbeitstage 36.5140.669.738.215.734Edelstahl132519105205130.8955

118.36 €

1 4 Arbeitstage 4316583.248.218.338.1Edelstahl173021121206171.4390

139.86 €

1 4 Arbeitstage 47.616794481942.9Edelstahl173521127207171.7150

163.56 €

1 4 Arbeitstage 49.2184100541949.2Edelstahl174023137208172.1030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Benennung Gehäuselagereinheit Ausführung 1 Stehlager
Stahlschlüssel Grundkörper 1.4301 RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support