Gehäuselagereinheit Stehlager Edelstahl (24240) (Teilenummern - CAD Download)

Gehäuselagereinheit Stehlager Edelstahl (24240)
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle

· Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz

· Wartungsfrei und korrosionsgeschützt

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24240-20204
24240-25205
24240-30206
24240-35207
24240-40208
24240-45209
24240-50210
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser
(mm)
Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
D3
(mm)
B
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
E=Bohrungsabstand
(mm)
E1
(mm)
Gehäuse Befestigungsschraube(n) Lager Gewicht (ERP)
(kg)

73.36 €

1 4 Arbeitstage 206533.3141312712.738319519P 204M10MUC 204 / SUC 2040.7900

77.46 €

1 4 Arbeitstage 257136.5151314014.33834.110519P 205M10MUC 205 / SUC 2050.8582

106.92 €

1 4 Arbeitstage 308442.9171716515.94438.112120P 206M14MUC 206 / SUC 2061.5300

142.73 €

1 4 Arbeitstage 359347.6181716717.54842.912720P 207M14MUC 207 / SUC 2071.9200

169.44 €

1 4 Arbeitstage 4010049.21817184195449.213720P 208M14MUC 208 / SUC 2082.3300

208.53 €

1 4 Arbeitstage 45106542017190195449.214620P 209M14MUC 209 / SUC 2092.6700

265.08 €

1 4 Arbeitstage 5011357.22120206196051.615923P 210M16MUC 210 / SUC 2103.3100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Rostfreier Stahl Benennung Gehäuselagereinheit
Ausführung 1 Stehlager Ausführung 2 MUCP α 10°
RoHS Ja PL Edelstahl Ja

Technischer Support