Gehäuselagereinheit Stehlager BPP (24225)

Gehäuselagereinheit Stehlager BPP (24225)
· Mit einem abgedichteten, einreihigen Kugellager

· Ausgleich von Fluchtungsfehlern an der Welle

· Innendurchmesser der Lager mit Plus-Toleranz

· Wartungsfrei

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24225-12201
24225-15202
24225-17203
24225-20204
24225-25205
24225-30206
24225-35207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser
(mm)
Höhe
(mm)
H1
(mm)
D3
(mm)
B
(mm)
A1
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
E=Bohrungsabstand
(mm)
LA=Lager Gehäuse Befestigungsschraube(n) max. statische Belastung
(kN)
S
(mm)
Lager Gewicht (ERP)
(kg)

13.84 €

1 4 Arbeitstage 1243.822.29.5866252268B 201PP 201M82.163.2-0.1600

13.03 €

1 4 Arbeitstage 1543.822.29.5866252268B 202PP 202M82.163.2-0.1600

12.17 €

1 4 Arbeitstage 1743.822.29.5866252268B 203PP 203M82.163.2-0.1600

11.95 €

1 4 Arbeitstage 2050.525.49.5987322576B 204PP 204M82.623.2-0.2300

13.07 €

1 4 Arbeitstage 2556.528.611.51087.5322786-PP 205M103.724B 2050.2800

18.24 €

1 4 Arbeitstage 3066.333.311.51178383095-PP 206M104.414B 2060.4700

24.50 €

1 4 Arbeitstage 357839.711.51298.54232106-PP 207M104.94.6B 2070.5700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Struktur Stahl Benennung Gehäuselagereinheit
Ausführung 1 Stehlager Ausführung 2 BPP α 10°
RoHS Ja

Technischer Support