Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24212-20204 |
24212-25205 |
24212-30206 |
24212-35207 |
24212-40208 |
24212-45209 |
24212-50210 |
24212-55211 |
24212-60212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L | L1 | D3 | E1 | LA=Lager | E=Bohrungsabstand | D | A1 | Gehäuse | Befestigungsschraube(n) | L2 | L3 | A2 | L4 | D5 | D4 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28.3 | 31 | 12 | 78 | UC 204 | 55.1 | 20 | 12.7 | FC 204 | M10 | 20.5 | 7 | 10 | 5 | 100 | 62 | 0.6900 | ||
30.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29.8 | 34 | 12 | 90 | UC 205 | 63.6 | 25 | 14.3 | FC 205 | M10 | 21 | 7 | 10 | 6 | 115 | 70 | 1.0000 | ||
38.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32.2 | 38.1 | 12 | 100 | UC 206 | 70.7 | 30 | 15.9 | FC 206 | M10 | 23 | 8 | 10 | 8 | 125 | 80 | 1.3000 | ||
42.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36.4 | 42.9 | 14 | 110 | UC 207 | 77.8 | 35 | 17.5 | FC 207 | M12 | 26 | 9 | 11 | 8 | 135 | 90 | 1.8100 | ||
54.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 41.2 | 49.2 | 14 | 120 | UC 208 | 84.8 | 40 | 19 | FC 208 | M12 | 26 | 9 | 11 | 10 | 145 | 100 | 2.1400 | ||
63.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.2 | 49.2 | 16 | 132 | UC 209 | 93.3 | 45 | 19 | FC 209 | M14 | 26 | 14 | 10 | 12 | 160 | 105 | 2.6800 | ||
70.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42.6 | 51.6 | 16 | 138 | UC 210 | 97.6 | 50 | 19 | FC 210 | M14 | 28 | 14 | 10 | 12 | 165 | 110 | 2.9000 | ||
93.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 46.4 | 55.6 | 19 | 150 | UC 211 | 106.1 | 55 | 22.2 | FC 211 | M16 | 31 | 15 | 13 | 12 | 185 | 125 | 3.8900 | ||
112.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56.7 | 65.1 | 19 | 160 | UC 212 | 113.1 | 60 | 25.4 | FC 212 | M16 | 36 | 15 | 17 | 12 | 195 | 135 | 4.9400 |
Loading...
Material Grundkörper | Grauguss | Benennung | Gehäuselagereinheit | Ausführung 2 | UCFC |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Flanschlager | α | 10° | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L
L1
D3
E1
LA=Lager
E=Bohrungsabstand
D
A1
Gehäuse
Befestigungsschraube(n)
L2
L3
A2
L4
D5
D4
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften