Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24210-12201 |
24210-15202 |
24210-17203 |
24210-20204 |
24210-25205 |
24210-30206 |
24210-35207 |
24210-40208 |
24210-45209 |
24210-50210 |
24210-55211 |
24210-60212 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | L | L1 | D3 | LA=Lager | E=Bohrungsabstand | D | A1 | Gehäuse | Befestigungsschraube(n) | L2 | L3 | A2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86 | 33.3 | 31 | 12 | UC 201 | 64 | 12 | 12.7 | F 201 | M10 | 25.5 | 12 | 15 | 0.6000 | ||
21.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86 | 33.3 | 31 | 12 | UC 202 | 64 | 15 | 12.7 | F 202 | M10 | 25.5 | 12 | 15 | 0.5900 | ||
20.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86 | 33.3 | 31 | 12 | UC 203 | 64 | 17 | 12.7 | F 203 | M10 | 25.5 | 12 | 15 | 0.5800 | ||
16.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 86 | 33.3 | 31 | 12 | UC 204 | 64 | 20 | 12.7 | F 204 | M10 | 25.5 | 12 | 15 | 0.5600 | ||
17.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 35.8 | 34 | 12 | UC 205 | 70 | 25 | 14.3 | F 205 | M10 | 27 | 14 | 16 | 0.8000 | ||
22.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 108 | 40.2 | 38.1 | 12 | UC 206 | 83 | 30 | 15.9 | F 206 | M10 | 31 | 14 | 18 | 1.1200 | ||
27.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | 117 | 44.4 | 42.9 | 14 | UC 207 | 92 | 35 | 17.5 | F 207 | M12 | 34 | 16 | 19 | 1.3400 | ||
32.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 130 | 51.2 | 49.2 | 16 | UC 208 | 102 | 40 | 19 | F 208 | M14 | 36 | 16 | 21 | 1.8400 | ||
37.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 137 | 52.2 | 49.2 | 16 | UC 209 | 105 | 45 | 19 | F 209 | M14 | 38 | 18 | 22 | 2.1500 | ||
45.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 143 | 54.6 | 51.6 | 16 | UC 210 | 111 | 50 | 19 | F 210 | M14 | 40 | 18 | 22 | 2.4200 | ||
82.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 162 | 58.4 | 55.6 | 19 | UC 211 | 130 | 55 | 22.2 | F 211 | M16 | 43 | 20 | 25 | 3.3100 | ||
106.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 175 | 68.7 | 65.1 | 19 | UC 212 | 143 | 60 | 25.4 | F 212 | M16 | 48 | 20 | 29 | 4.2800 |
Loading...
Material Grundkörper | Grauguss | Benennung | Gehäuselagereinheit | Ausführung 2 | UCF |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Flanschlager | α | 10° | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
L
L1
D3
LA=Lager
E=Bohrungsabstand
D
A1
Gehäuse
Befestigungsschraube(n)
L2
L3
A2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften